ZHCAE96 July 2024 TPSI2072-Q1 , TPSI2140-Q1 , TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1 , TPSI3100 , TPSI3100-Q1
固态继电器在器件的初级侧和次级侧之间通常有一个隔离势垒,该隔离势垒可以使用各种绝缘材料实现。请参阅 表 2-1 以了解详情。
| 隔离类型 | 绝缘材料 | 电介质强度 (1s) | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 光学隔离 | 环氧树脂或聚酰亚胺 |
约 20VRMS/µm 约 300VRMS/µm |
-40°C - 85°C |
| 电感隔离 | 层压板或聚酰亚胺 | 约 300VRMS/µm | -40°C - 125°C |
| 电容隔离 | 二氧化硅 | 约 500VRMS/µm | -40°C - 125°C |
要详细了解光学隔离、电容隔离和电感隔离的内部拓扑,请参阅利用可靠且性价比高的隔离技术应对高压设计挑战。