ZHCAE96 July 2024 TPSI2072-Q1 , TPSI2140-Q1 , TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1 , TPSI3100 , TPSI3100-Q1
开发固态继电器是为了克服传统继电器的这些故障和限制,其中光电继电器作为固态继电器的早期设计之一,逐渐成为这类技术中主要的设计方案。光电继电器在器件内集成了 MOSFET,从而可提高可靠性。因此,光电继电器可实现更多的开关周期数,但由于内部 LED 会随着时间的推移而老化,光电继电器会以不同的方式发生故障。
目前已开发出更新的替代方法来进一步提高固态继电器的可靠性。为了解决光电继电器中存在的问题,开发了电容式和电感式隔离技术,从而可提供强大的可靠性和高性能。请参阅 节 2.2 以了解详情。
隔离式开关是具有集成 MOSFET 的单芯片设计;另外,隔离式开关驱动器是用于驱动外部 MOSFET 阵列的控制信号和电源的芯片。这两种设计都利用电容隔离和电感隔离技术来形成固态继电器