ZHCAE88A July   2024  – July 2025 TPS25751

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2ADCINX 设置
  6. 3唯一地址接口协议
  7. 4从 PTCH 模式切换至 APP 模式
    1. 4.1 从 PTCH 模式切换至 APP 模式的步骤
    2. 4.2 生成低区二进制文件的步骤
  8. 5示例代码
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

从 PTCH 模式切换至 APP 模式

补丁捆绑包是一种二进制映像,其中包括(捆绑了)器件配置和固件更新(补丁)。节 4.2 展示了如何生成补丁捆绑包,也称为低区二进制文件。节 4.1 逐步介绍了补丁突发模式 (PBM) 流程以及从 PTCH 到 APP 模式的切换结果。PD 控制器的 TRM 中对 PBM 进行了总体介绍,本示例基本符合该介绍,不同的是使用了中断。这些步骤包括如何在 PBM 流程中设置和维护中断。

通过 I2Ct 总线推送补丁捆绑包 中的流程图假设不存在 EEPROM,以 PD 控制器冷启动或硬复位作为起点。

 通过 I2Ct 总线推送补丁捆绑包图 4-1 通过 I2Ct 总线推送补丁捆绑包