ZHCAE88A July   2024  – July 2025 TPS25751

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2ADCINX 设置
  6. 3唯一地址接口协议
  7. 4从 PTCH 模式切换至 APP 模式
    1. 4.1 从 PTCH 模式切换至 APP 模式的步骤
    2. 4.2 生成低区二进制文件的步骤
  8. 5示例代码
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

生成低区二进制文件的步骤

USBC PD 应用程序自定义工具 (GUI) 利用大量问题来生成自定义 PD 控制器配置。配置完成后,可以生成包含配置和固件更新的补丁捆绑包。完整的闪存二进制文件会生成一个映像,具有 PD 控制器通过 I2Cc 从 EEPROM 读取时所期望的格式。低区二进制文件(见 图 4-12)是一种较小的格式,用于通过 I2Ct 写入 PD 控制器。这种低区二进制文件是在第 10 步发送的内容。

  1. 回答 GUI 中的调查问卷。
  2. 如有必要,使用 Advanced Configuration 开关配置任何其他设置。
  3. 从 Export 下拉菜单中进行选择,以生成低区二进制文件。
  4. 选择合适的格式和期望的文件名。

图 4-13 所示,GUI 提供了将低区文件导出为二进制文件或 c 文件的选项。本应用手册选择了 c 文件格式,并将其包含在用于构建 EC 代码的器件项目中。可以在 节 5 中找到从 GUI 生成的源文件和相关定义的修改版。

 从 USBCPD 应用程序自定义工具生成映像图 4-12 从 USBCPD 应用程序自定义工具生成映像
 选择映像输出类型图 4-13 选择映像输出类型