ZHCAE88A July 2024 – July 2025 TPS25751
ADCIN1 输入引脚决定 PD 控制器目标地址,而 ADCIN2 输入引脚定义无电电池配置。完整说明请参阅器件数据表;见 3 和 4。无电电池一词源自 PC 笔记本电脑应用场景,当电池无电时,PD 控制器需要在不进行任何交互(或无电源)的情况下启用电源路径,以从 VBUS 为无电电池充电。PD 控制器提供两种不同的无电电池配置(1):AlwaysEnableSink 和 SafeMode。SafeMode 提供 USB Type-C 灌电流功能,但不会启用灌电流路径。在 SafeMode 下,将实际禁用 PD 状态机,直到二进制映像加载。AlwaysEnableSink 在建立 USB Type-C 连接(端口伙伴必须为供电端)后启用电源路径,并且 USB PD 功能在配置加载前保持禁用。
本应用手册中描述的步骤与无电电池配置无关。EC 对无电电池标志的处理和对系统的运行不属于本文档介绍范畴。