ZHCAE79 July 2024 UCC25800-Q1 , UCC2803-Q1
OBC 是新能源汽车的主要组成部分。根据功率级别不同,OBC 主要有单相 3.3KW/6.6KW 和三相 11KW/22KW。不同类型的 OBC 具有不同的拓扑结构和不同数量的开关晶体管,因此需要不同的偏置电源解决方案。常用的辅助电源类型包括反激式、推挽式、LLC 和直流/直流模块。在选择辅助电源拓扑时,必须在系统成本、设计复杂性、效率、系统 EMI 等方面进行全面权衡。