ZHCAE79 July   2024 UCC25800-Q1 , UCC2803-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2OBC 辅助电源的主要架构
    1. 2.1 反激式架构
    2. 2.2 升压/SEPIC 架构
  6. 311KW OBC 辅助电源功率要求
  7. 4低成本、高性能辅助电源解决方案
  8. 5总结
  9. 6参考资料

11KW OBC 辅助电源功率要求

目前,OBC 正朝着高功率的方向发展,其中 11KW OBC 是当前的主流功率范围。设计低成本、高性能 OBC 辅助电源具有重要意义。图 3-1 展示了三相 11KW OBC 的架构。

 三相 11KW OBC 架构图 3-1 三相 11KW OBC 架构

对于 PFC 侧,假设每个 SiC 所需的驱动功率为 Pbias = 0.8W;对于直流/直流侧,假设每个 SiC 所需的驱动功率为 Pbias = 1.4W。表 3-1 展示了三相 11KW OBC 的功率要求。(这些数据只是基于一般 OBC 架构的估算数据,设计人员可以根据实际需求进行调整。)

表 3-1 三相 11KW OBC 功率要求
项目 数量 功率 (W)
PFC 驱动功率 (SiC) 6 0.8*6 = 4.8
交流电压检测 4 0.05*4 = 0.2
交流电流检测 4 0.05*4 = 0.2
直流/直流驱动功率 (SiC) 8 1.4*8 = 11.2
直流电压检测 1 0.05*1 = 0.05
DC 电流检测 2 0.05*2 = 0.1
MCU 1 1
总功率 17.55(W)