ZHCAE79 July   2024 UCC25800-Q1 , UCC2803-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2OBC 辅助电源的主要架构
    1. 2.1 反激式架构
    2. 2.2 升压/SEPIC 架构
  6. 311KW OBC 辅助电源功率要求
  7. 4低成本、高性能辅助电源解决方案
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

车载充电器 (OBC) 是新能源汽车的一个关键组成部分。辅助电源用于为栅极驱动器、电压和电流采样、MCU 等提供稳定电源。本文档首先介绍了 OBC 辅助电源常用的两种主要架构。根据市场上主流 11KW OBC 对辅助电源的功率要求,我们采用了低压 12V 电池作为辅助电源的输入。本文档介绍了几种低成本、高性能辅助电源解决方案,并详细分析了这些解决方案的系统方框图、系统 BOM 成本和优缺点。