ZHCAE57 June   2024 TMUXHS4446

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2USB Type-C 交替模式应用
    1. 2.1 什么是 Type-C 交替模式?
    2. 2.2 为何 USB Type-C 交替模式需要多路复用器
    3. 2.3 何时将无源多路复用器用于 Type-C 交替模式应用
  6. 3采用无源多路复用器 TMUXHS4446 的 Type-C 交替模式应用
    1. 3.1 Type-C 交替模式源端应用
    2. 3.2 Type-C 交替模式接收端应用
    3. 3.3 源端和接收端应用的引脚分配
  7. 4TMUXHS4446 的 PCB 设计
  8. 5总结
  9. 6参考资料

引言

TMUXHS4446 是一款采用先进技术开发的高速双向 4:6 无源多路复用器,在 Type-C 应用中支持具有成本效益和高性能的 DP 1.4/2.0 和 USB 3.2 第 2 代信号。该器件用于通过 USB Type-C® 接口在 USB 3.2 第 2 代超高速和 DisplayPort 1.4/2.0 信号之间切换。该器件还为通常用于 DisplayPort 辅助通道的低速 SBU 信号提供开关。

TMUXHS4446 可用于笔记本电脑、平板电脑、AIO、PC、显示器、HDTV、扩展坞等各种应用。