ZHCAE57 June 2024 TMUXHS4446
图 3-1 是典型的 Type-C 交替模式源端应用,例如笔记本电脑、平板电脑和 PC。TMUXHS4446 从 USB 主机获取 USB 信号,从 DP 源获取 DP 信号,并将其切换至 Type-C 连接器。通常情况下,Type-C 端口被配置为 DRP 或 DFP,Type-C 显示器通过标准 Type-C 电缆连接至 DRP 或 DFP 端口。