ZHCAE57 June 2024 TMUXHS4446
在开始使用 TMUXHS4446 针对 Type-C 交替模式进行 PCB 设计之前,我们需要获取 TMUXHS4446 多路复用器的所有插入损耗信息、使用的 PCB 电路板材料和材料的介电常数,表 4-1 列出了 FR4 材料的插入损耗信息。
| 1 英寸 FR4 PCB 布线 | TMUXHS4446 | 允许的最大插入损耗 | |
|---|---|---|---|
| 5.4Gbps (DP1.2) 时的插入损耗 | -0.77dB | -1.2dB | 8 英寸 FR4 布线 |
| 8Gbps (DP1.4) 时的插入损耗 | -1.07dB | -1.4dB | |
| 10Gbps (USB3.0) 时的插入损耗 | -1.32dB | -1.6dB | SSTX 或 SSRX 允许的最大值为 8.5dB |
对于 USB3.2 10Gbps,从 USB3.2 主机到 Type-C 连接器 TX 或 RX 的最大允许插入损耗为 8.5dB。因此最大布线长度约为 5"。
对于速率为 5.4Gbps 的 DP 1.2,Intel 建议在不使用无源多路复用器的情况下最大 DP 1.2 布线为 8"。建议的 1.2dB 多路复用器损耗相当于 1.5 英寸 PCB 布线。因此,DP1.2 的最大布线长度约为 6.5"。
对于速率为 8Gbps 的 DP1.4,根据表 4-1,建议的最大布线长度约为 4"。
对于 PCB 布局,指南如下:
有关涵盖高速布局建议的综合指南,请参阅高速接口布局指南应用手册。