ZHCAE57
June 2024
TMUXHS4446
1
摘要
商标
1
引言
2
USB Type-C 交替模式应用
2.1
什么是 Type-C 交替模式?
2.2
为何 USB Type-C 交替模式需要多路复用器
2.3
何时将无源多路复用器用于 Type-C 交替模式应用
3
采用无源多路复用器 TMUXHS4446 的 Type-C 交替模式应用
3.1
Type-C 交替模式源端应用
3.2
Type-C 交替模式接收端应用
3.3
源端和接收端应用的引脚分配
4
TMUXHS4446 的 PCB 设计
5
总结
6
参考资料
Application Note
采用 TMUXHS4446 交叉点多路复用器的 Type-C 交替模式应用
下载最新的英语版本