ZHCAE50 June 2024 MSPM0C1104 , MSPM0L1105 , PGA460
以下步骤用于通过 MSPM0 评估 PGA460 的功能:
图 4-1 PGA460-Q1 EVM GUI
图 4-2 PGA460-Q1 GUI 检测结果当结果符合预期后,可以导出寄存器配置参数,如图 4-3 所示。然后,在“PGA460.h”中更新阈值和配置。有关更多参数调整,请参阅 PGA460 超声波模块硬件和软件优化。如果您使用相同的传感器 (muRata MA58MF14-7N),则可以忽略此步骤。
图 4-3 GUI 中的存储器映射
图 4-4 运行结果