ZHCAE50 June   2024 MSPM0C1104 , MSPM0L1105 , PGA460

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件简介
  6. 3软件简介
    1. 3.1 MCU 初始化
    2. 3.2 PGA460 初始化和配置
    3. 3.3 距离检测
  7. 4评估步骤

简介

PGA460 器件是一款高度集成的片上系统超声波传感器驱动器和信号调节器,配备先进的 DSP 内核。MSPM0C110x 属于 MSP 高度集成的超低功耗 32 位微控制器单元 (MCU) 系列,该 MCU 系列基于增强型 Arm® Cortex®-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 24MHz。MSPM0C110x 可用作 PGA460 的主控制器,通过串行外设接口 (SPI) 通信为其提供配置参数和工作模式,并将 PGA460 的测量结果传输到 PC。

本应用报告提供了适用于 MSPM0C1104 和 PGA460 的评估步骤和示例代码 (https://www.ti.com/cn/lit/zip/slaaem0)。您也可以通过下述地址在 SDK 下找到:C:\ti\mspm0_sdk_x_xx_xx_xx\examples\nortos\LP_MSPM0C1104\demos\pga460_control_spi。