ZHCAE48 June 2024 LMK5B33216
对于具有部分时序支持的网络的测试用例,引导节点和跟随节点器件上的 PTP 协议栈均使用 PTP 电信规范 G.8275.2 的默认值进行配置。
PTP 事件报文速率详细信息如下所列:
syn1588® PTP 配置如下:
初始测试运行表明,syn1588® PTP 协议栈需要进一步优化来应对 Calnex 系统引入的 PDV。执行了一项简单测试来分析信号上游和下游的噪声电平。被测器件的 ToD 时钟通过 Calnex 提供的 1PPS 信号进行外部同步。一旦器件充分同步并调用 PTP 协议栈的测试版本,该测试就会处理所有 PTP 报文,并相应地计算偏移和路径延迟,而不调整硬件时钟。使用日志文件中的时间戳数据,可以分析 Calnex Paragon X 生成的减损。
图 3-10 显示了同步报文的数据包延迟变化 (T2 – T1),而图 3-11 提供了延迟请求报文的相同数据 (T4 – T3)。使用以下公式计算了原始偏移量:
生成的图如图 3-12 所示。图 3-13 提供了减损初始阶段的详细视图。
图 3-10 减损期间引导节点到跟随节点的延迟 (T2-T1)
图 3-11 减损期间跟随节点到引导节点的延迟 (T4-T3)
图 3-12 减损期间使用 (T1 … T4) 计算的偏移
图 3-13 减损期间的上游和下游延迟变化(放大捕捉画面以显示测试周期的起点)为了应对环境或设置条件的变化,PTP 协议栈配置为每 8 秒调整一次硬件时钟。此外,Lucky 数据包滤波器的搜索窗口扩展至 4069 个数据包。测试设置如下所示:
图 3-14 所示为相关结果。此测试重复多次,得到的结果相似。