ZHCAE48 June 2024 LMK5B33216
专用 FMC 适配器板设计用于将 LMK5XXXXXS1 M2 模块直接并联连接到 HAN Pilot 平台。该适配器板包含一个 M2 插座、多个无源器件(例如上拉/下拉电阻和交流耦合电容器)以及多个电平转换器。适配器板的顶部和底部如图 3-2 所示。
图 3-2 包含 LMK5XXXXXS1 M2 模块的 FMC 适配器板 - 顶部(左)和底部(右)在图 3-3 中,连接器示意图提供了 LMK5XXXXXS1 M2 模块所用信号的更详细视图,其中 REF0 (10MHz) 是网络同步器的主输入频率。辅助输入 REF1 (156.25MHz) 是 FPGA 从 10G 以太网 PHY 端口提取的 SyncE 频率。OUT7 是 LMK5XXXXXS1 的主输出频率,直接提供给 PTP 硬件时钟。如图 1-3 所示,通过 PTP 协议栈调整网络时序 PTP 时钟的值。
图 3-3 FMC 适配器板中使用的 FMC M2 模块引脚