ZHCAE47 June 2024 LMR51610 , TPS629210
在电子锁、门铃、温度和湿度传感器等楼宇自动化应用中,所有需要电池供电的应用都至少需要一个降压转换器来创建相应的电源轨,从而为 LDO 等后级电路供电或直接连接到芯片。图 1-1 显示了电池供电型应用中的典型电源轨。
图 1-1 电池供电型应用的电源轨假设一个降压转换器的负载是 LDO,该 LDO 的输入电压限值较低,可以输出系统所需的电压。因此,为了保持 LDO 运行,降压转换器的输出电压需要大于 LDO 输入电压下限。此外,为了充分利用电池电量,我们需要使降压转换器的输入电压和输出电压保持足够接近。这意味着降压转换器需要具有较低的压降。如果降压转换器的压降非常大,即使电池有足够的功率,我们也无法使 LDO 保持工作。图 1-2 显示了这种关系。
图 1-2 电压关系根据分析,充分利用电池电量的一种有效方法是降低降压转换器中的压降。