ZHCAE47 June   2024 LMR51610 , TPS629210

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2估算和测量降压转换器中的压降
    1. 2.1 在 CCM 模式下工作的降压转换器的压降估算
    2. 2.2 降压转换器压降测量
  6. 3计算、仿真和测量的压降比较
  7. 4总结
  8. 5参考资料

在 CCM 模式下工作的降压转换器的压降估算

在降压转换器中,导致压降的主要原因有两个:占空比和电阻。方程式 1 显示了这种关系。

方程式 1. Vdrop=(Vduty+VR)

其中:

  • Vduty 是由占空比引起的压降
  • VR 是由电阻导致的压降

占空比引起的压降很容易获得,如方程式 2 所示。

方程式 2. Vduty=[Vin(1-D)]
  • Vin 是输入电压
  • D 为占空比

为了进一步分析 MOSFET 引起的压降,图 2-1 展示了降压转换器的基本工作模式。

 工作模式图 2-1 工作模式

在模式 1 中,高侧 MOSFET 处于导通状态,因此高侧 MOSFET 和电感器可以建模为两个电阻:Rmos1 和 RL。在模式 2 中,高侧 MOSFET 处于关断状态,但低侧 MOSFET 处于导通状态,因此仍然有两个电阻:Rmos2 和 RL。

根据工作模式,仅当高侧 MOSFET 导通时,电池才会为系统供电。因此,基本概念涉及能量守恒和功率平衡。为了简化计算,进行了一些假设:

  1. 电容器是理想的,这意味着输出中没有纹波
  2. 电感器平均电流等于 RMS 值
  3. 电池是稳定的直流电源

在一个周期中,电池或输入电源提供的功率仅由电阻器消耗,然后提供给输出。虽然存在一些开关损耗,但与电阻器引起的导通损耗相比,开关损耗可忽略不计。此外,压降区域中的 SW 电压相对较低,从而降低了开关损耗。

根据前面的分析可以得到功率平衡的公式。

方程式 3. VinILDT=IL2[RLT+Rmos1DT+VRmos2(1-D)T+VoutIoutT]

其中:

  • Vin、Vout 为输入和输出电压
  • Iout、IL 为输出电流和电感器平均电流
  • Rmos1 和 Rmos2 为高侧和低侧 FET 的导通状态电阻。
  • T 为周期
  • RL 为所用电感的直流电阻

根据方程式 3,IL 等于 Iout,这类似于假设 2,我们可以获得简化的 方程式 4。

方程式 4. VinD-Iout[RLT+Rmos1DT+Rmos21-DT]=Vout

从方程式 4 可以看出,VinD 是占空比引起的压降,后一个是等效电阻引起的压降。

现在,稍微转换方程式 4,我们就可以得到方程式 5。

方程式 5. Vdrop=Vin(1-D/P)
方程式 6. P=[1+(RL+Rmos1D+Rmos21-D)/Rout]

其中:

  • P 是用于简化公式的系数

方程式 5 提供了一种估算降压转换器压降的便捷方法。一些 TI 降压转换器具有适合电池应用的 100% 占空比功能。在这些产品中,由于压降是直接传导的,因此可以使用方程式 7 轻松获得压降。

方程式 7. Vdrop=Iout(RL+Rmos1)

在后面一章中,我们会进一步讨论如何降低压降以延长电池使用时间。