ZHCAE47
June 2024
LMR51610
,
TPS629210
1
摘要
商标
1
简介
2
估算和测量降压转换器中的压降
2.1
在 CCM 模式下工作的降压转换器的压降估算
2.2
降压转换器压降测量
3
计算、仿真和测量的压降比较
4
总结
5
参考资料
5
参考资料
德州仪器 (TI),
降压转换器中的低压降运行
应用手册
德州仪器 (TI),
TPS629210 采用 SOT-583 封装的 3V 至 17V、1A、高效率和低 IQ 同步降压转换器
数据表
德州仪器 (TI),
LMR516xx 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4V 至 65V、0.6A/1A 降压转换器
数据表