ZHCAE30 June 2022 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002
|
电流源 |
输入电压 |
输出电压 | 单电源 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IIN MIN | IIN MAX | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX |
VOUT SE |
VDD |
| -10A | 10A | -250mV | 250mV |
55mV 至 3.245V |
3.3V |