ZHCAE30 June 2022 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002
| AMC3301 | |
|---|---|
| 工作电压 |
1200 VRMS |
| 增益 |
8.2 V/V |
|
带宽 |
300 kHz(典型值) |
|
线性输入电压范围 |
±250 mV |
| AMC3301 | |