ZHCAE30 June   2022 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002

 

  1.   1
  2.   设计目标
  3.   设计说明
  4.   设计说明
  5.   设计步骤
  6.   设计仿真
  7.   直流仿真结果
  8.   闭环交流仿真结果
  9.   瞬态仿真结果
  10.   设计参考资料
  11.   设计采用的隔离式放大器
  12.   设计备选隔离式放大器

设计步骤

  1. 确定在给定隔离放大器输入电流范围和固定增益情况下的传递方程。
    V O U T = I i n   × R s h u n t × 8.2
  2. 确定最大分流电阻器值。
    R S H U N T =   V i n M a x I i n M a x =   250 m V 10 A = 25 m Ω
  3. 确定最小分流电阻器功率耗散。
    P o w e r   R S H U N T   =   I i n M a x 2 × R S H U N T = 100 A × . 025 Ω = 2.5 W
  4. 为了连接 3.3V ADC,AMC3301 和 TLV9002 都可在 3.3V 电源电压下工作,因此可以使用单电源。
  5. TLV9002 的通道 1 用于设置通道 2 的单端输出的 1.65V 共模电压。在使用 3.3V 电源的情况下,可以使用一个简单的电阻分压器将 3.3V 分压为 1.65V。在使用 1kΩ 的 R2 时,可以通过以下公式计算 R1。
    R 1 =   V D D ×   R 2 V C M -   R 2 =   5 V ×   1000 Ω 2.5 V - 1000 Ω = 1000 Ω
  6. TLV9002 是一款轨到轨运算放大器。不过,TLV9002 输出相对于其电源轨的最大摆幅为 55mV。为满足此要求,TLV9002 的单端输出摆动范围应该为 55mV 至 3.245V (3.19Vpk-pk)。
  7. AMC3301 的 VOUTP 和 VOUTN 输出为 2.05Vpk-pk,具有 180 度的相位差,共模电压为 1.44V。因此,差分输出为 ±2.05V 或 4.1Vpk-pk。

    为了保持在 TLV9002 的输出限制范围内,AMC3301 的输出需要衰减为原来的 3.19/4.1。当 R3 = R4 且 R5 = R6 时,可以使用差分转单端级的以下传递函数来计算 R5 和 R6。

    V O U T _ T L V =   V O U T P - V O U T N × R 5,6 R 3,4 + V C M  
  8. 通过使用之前计算的 TLV9002 输出摆幅并将 R3 和 R4 选为 10kΩ,可以使用以下公式计算得出 R5 和 R6 为 7.78kΩ。
    3.245 =   2.465 V - 415 m V × R 5,6 10 k Ω + 1.65

    在使用标准的 0.1% 电阻值时,可以使用 7.77kΩ 电阻器。这将提供 TLV9002 限制范围内的最大输出摆幅。

  9. 电容器 C1 和 C2 与电阻器 R5 和 R6 并联放置,以限制高频成分。当 R5 = R6 且 C1 = C2 时,可以通过以下公式计算截止频率。
    f c =   1 2 × π × R 5,6 × C 1,2

    当 C1 = C2 = 1nF 且 R5 = R6 = 7780Ω 时,可以计算得出截止频率为 20.45kHz。

    f c =   1 2 × π × 7780 Ω × 1 n F = 20.45 k H z