ZHCAE27 May 2024 UCD90120A , UCD90124A , UCD90160 , UCD90160A , UCD90320 , UCD90320U , UCD9090 , UCD9090-Q1 , UCD9090A
UCD90xxx 系列数字序列发生器也称为系统运行状况监视器,不仅足够灵活,而且功能强大,能够满足用户的时序控制、监视、裕量调节和其他需求。整个器件系列均设计为具有类似的行为,但在电源轨数量或一些其他次要功能上有所不同。用户只需学习一次如何使用该器件,然后即可无缝切换到该系列中最适合其未来设计的其他器件。本文档旨在帮助应用程序解读从 TI Fusion Digital Power Designer GUI 导出的数据闪存 csv 文件。本文档不适用于 UCD9080 和 UCD9081 器件。文档中列出的所有命令都可以在节 5中列出的出版物中找到。
所有字节值均以十六进制格式表示。以下是理解所有 I2C 通信所需的代码: