ZHCAE27 May 2024 UCD90120A , UCD90124A , UCD90160 , UCD90160A , UCD90320 , UCD90320U , UCD9090 , UCD9090-Q1 , UCD9090A
BlockRead 是一种 SMBus 协议,用于根据命令代码从目标器件中读取各种长度的字节,如图 3-4 所示。文档中列出的命令长度可以在节 5中列出的出版物中找到。
图 3-4 BlockRead 示例| 命令关键字 | 器件地址 | 命令代码 | 数据字节(PEC 是可选的) |
|---|---|---|---|
| BlockRead | 0x13 | 0xE3 | 0x10E58C0100A90B0030F8190000064D4652 |
表 3-5 表示当前行是块读取协议
器件地址为 0x13,命令代码为 0xE3,数据长度为 0x10。数据为 0xE5 0x8C 0x01 0x00 0xA9 0x0B 0x00 0x30 0xF8 0x19 0x00 0x00 0x06 0x4D 0x46 和 0x52