ZHCAE27 May   2024 UCD90120A , UCD90124A , UCD90160 , UCD90160A , UCD90320 , UCD90320U , UCD9090 , UCD9090-Q1 , UCD9090A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2用于生成 CSV 文件的选项
  6. 3示例
    1. 3.1 WriteByte
    2. 3.2 BlockWrite
    3. 3.3 BlockRead
    4. 3.4 SendByte
    5. 3.5 Pause
  7. 4总结
  8. 5参考资料

用于生成 CSV 文件的选项

Fusion Digital Power Designer GUI 在生成数据闪存脚本文件时提供了多个选项,如图 2-1 所示。应用程序可以选择要包含在脚本中的最佳编程步骤,例如:DEVICE_ID 验证、读回。

PEC 字节是可选的,选择后,每个命令都会添加一个 PEC 字节。

如果应用程序想要启用安全功能,从而使器件对任何授权写入进行 NACK,则选择“Enable configuration security”。

选择块长度字节后,块长度字节会自动添加到每个块写入命令中。

 CVS 文件选项图 2-1 CVS 文件选项