UCD90xxx 系列器件非常灵活且功能强大,能够满足时序控制和监控需求。本应用手册介绍了如何解读从 TI Fusion Digital Power Designer™ GUI 导出的 UCD90xxx CSV 文件。本文档不适用于 UCD9080 和 UCD9081 器件。
Fusion Digital Power Designer™is a TM ofSystem Management Interface Forum, Inc.
Other TMs
UCD90xxx 系列数字序列发生器也称为系统运行状况监视器,不仅足够灵活,而且功能强大,能够满足用户的时序控制、监视、裕量调节和其他需求。整个器件系列均设计为具有类似的行为,但在电源轨数量或一些其他次要功能上有所不同。用户只需学习一次如何使用该器件,然后即可无缝切换到该系列中最适合其未来设计的其他器件。本文档旨在帮助应用程序解读从 TI Fusion Digital Power Designer GUI 导出的数据闪存 csv 文件。本文档不适用于 UCD9080 和 UCD9081 器件。文档中列出的所有命令都可以在节 5中列出的出版物中找到。
所有字节值均以十六进制格式表示。以下是理解所有 I2C 通信所需的代码:
Fusion Digital Power Designer GUI 在生成数据闪存脚本文件时提供了多个选项,如图 2-1 所示。应用程序可以选择要包含在脚本中的最佳编程步骤,例如:DEVICE_ID 验证、读回。
PEC 字节是可选的,选择后,每个命令都会添加一个 PEC 字节。
如果应用程序想要启用安全功能,从而使器件对任何授权写入进行 NACK,则选择“Enable configuration security”。
选择块长度字节后,块长度字节会自动添加到每个块写入命令中。
本节展示了如何解读 CSV 文件。本文档中的示例基于以下格式:
Script type = SMBus Format=CSV; Hex=CoderUpper; BreakOutBytes=False; PEC=True; IncludeBlockLength=True
在 csv 文件中,所有数据的格式均如表 3-5 所示。
命令关键字 | 器件地址 | 命令代码 | 数据字节(PEC 是可选的) |
---|---|---|---|
BlockWrite | 0x13 | 0xE3 | 0x04F819000013 |
命令关键字用于指定使用的命令协议
器件地址为 7 位 (SMBus) 或 8 位 (I2C) 器件地址。
节 5中介绍了命令代码
数据字节是给定命令的有效载荷数据。
csv 文件中所有以注释开头的行都是注释,不应由 I2C 主机执行。
BlockRead 是一种 SMBus 协议,用于根据命令代码从目标器件中读取各种长度的字节,如图 3-4 所示。文档中列出的命令长度可以在节 5中列出的出版物中找到。
命令关键字 | 器件地址 | 命令代码 | 数据字节(PEC 是可选的) |
---|---|---|---|
BlockRead | 0x13 | 0xE3 | 0x10E58C0100A90B0030F8190000064D4652 |
表 3-5 表示当前行是块读取协议
器件地址为 0x13,命令代码为 0xE3,数据长度为 0x10。数据为 0xE5 0x8C 0x01 0x00 0xA9 0x0B 0x00 0x30 0xF8 0x19 0x00 0x00 0x06 0x4D 0x46 和 0x52
本应用手册概述了如何解析从 TI Digital Fusion GUI 设计器为 UCD90xxx 序列发生器系列器件生成的数据闪存 csv 文件。应用工程师可以按照本指南开发软件,以使用任何第三方编程硬件对 UCD90xxx 序列发生器进行编程。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司