ZHCAE04 April 2024 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826E , DP83826I , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB
DP83848 和 DP83826 有一些通用的可搭接配置,如表 3-1 所示。引脚编号如 ( ) 所示:
| PHY | DP83848 LQFP | DP83848 QFN | DP83826 |
|---|---|---|---|
| PHY 地址 [0] | COL (42) | COL (35) | LED0 (30) |
| PHY 地址 [1] | RX_D0 (43) | RX_D0 (36) | CRS/LED3 (29) |
| PHY 地址 [2] | RX_D1 (44) | RX_D1 (37) | COL/LED2 (28) |
| 自协商启用 | LED_ACT/COL (26) | 不适用 | RX_D0 (16) |
| 启用自动 MDIX | RX_ER (41) | RX_ER (34) | RX_D1 (15) |
| MAC 接口 | RX_DV (39) TX_D3 (6) | RX_DV (32) | RX_D2 (14)(如果启用了搭接奇半字节) |
DP83848 具有一些可搭接的专用功能,如表 3-2 中所述。引脚编号如 ( ) 所示:
| PHY | DP83848 LQFP | DP83848 QFN |
|---|---|---|
| PHY 地址 [3] | RX_D2 (45) | RX_D2 (38) |
| PHY 地址 [4] | RX_D3 (46) | RX_D3 (39) |
| 速度/双工配置 | LED_SPEED (27) LED_LINK (28) | LED_SPEED (21) LED_LINK (22) |
| LED 配置 | CRS (40) | CRS (33) |
DP83826 具有一些可搭接的专用功能,如表 3-3 中所述。引脚编号如 ( ) 所示:
| Strap | DP83826 引脚名称(编号) |
|---|---|
| 手动 MDI/MDIX 配置(禁用自动 MDIX 时适用) | RX_DV (18) |
| CLKOUT 功能 | RX_ER (20) |
| 奇半字节启用 | CLKOUT/LED1 (31) |
| RMII 类型 | TX_CLK (22) |
| RMII 中继器 | RX_D3 (13)(如果搭接至 RMII) |
| 快速链路丢弃配置 | RX_D3 (13)(如果搭接至 MII) |
| 快速链路丢弃的信号检测配置 | RX_D2 (14)(如果在启用 FLD 的情况下搭接至奇半字节禁用) |
由于 DP83826 中有许多自举依赖项,图 3-6 可帮助辨别不同的可用配置。