ZHCAE04 April 2024 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826E , DP83826I , DP83848C , DP83848H , DP83848I , DP83848J , DP83848K , DP83848M , DP83848T , DP83848VYB , DP83848YB
DP83848 是一款电流模式驱动器,因此需要在每个 MDI 引脚和 AVDD33 之间连接一个 50Ω 的电阻器。AVDD33 和 GND 之间的上拉电阻器附近还需要连接一个 100nF 去耦电容器,如图 3-4 所示。DP83826 是一款电压模式驱动器,不需要这些额外元件,如图 3-5 所示。
两个 PHY 可以使用相同的分立式变压器,因为两个 PHY 的电气规格建议相同。但是,DP83826 的建议配置为每通道 2nF 的中心抽头去耦电容;而 DP83848 的建议配置为在通道之间进行中心抽头短接,并上拉至 AVDD33,每通道具有 100nF 的去耦电容。