ZHCAE03A August 2022 – April 2024 TAS2781
均衡信号链还支持动态均衡。动态均衡特性只对大电平信号进行衰减以防止失真,而小信号则不做任何信号电平调整即可通过。扬声器中的大多数非线性失真(如异响、嘶嘶声和摇摆模式)只有在信号电平较大时才能观察到。无需在小信号电平上进行任何滤波。这样既能提高音频信号的整体响度,又能防止音频失真。仅当某一频率下的信号电平超过特定阈值时,才会在该频率下应用均衡。动态均衡器启动后,信号就会在所需范围内衰减,使信号电平始终保持在目标阈值电平。有两个动态均衡器可用,每个均衡器都在不同的可编程频率点上。通常,低频动态均衡器用于控制扬声器谐振区域附近的异响失真。高频动态均衡器用于在发声区域附近进行摇摆模式或嘶嘶声控制。
图 3-2 动态均衡功能
图 3-3 动态均衡控制