ZHCAE03A August 2022 – April 2024 TAS2781
敲击噪声抑制器是一种特殊用途的频率敏感型压缩器,可降低敲击噪声。当扬声器在接近其谐振频率被大力驱动时,振膜的机械运动会导致空气湍流通过发射端口,从而产生高频敲击噪声。压缩器的阈值取决于产生敲击噪声的信号电平。如果在接近谐振频率的低信号电平下产生敲击噪声,则必须降低阈值,反之亦然。只需抑制接近谐振频率的音频信号,因此应在接近谐振频率的区域应用压缩器。压缩器通常用作限制器,使信号电平接近阈值限制。侧链检测器还会分析谐振区域和高频区域的能级。检测器通过分析能级来确定敲击噪声的严重程度,并仅在高频能量超过谐振能量没有达到一定水平时,才启动压缩器。谐振区域、高频区域和电平都可以编程。
图 6-2 敲击噪声抑制器控制