ZHCAE03A August 2022 – April 2024 TAS2781
TAS2781 和 TAS2783 器件是单声道数字输入 D 类音频放大器,专门针对将高峰值功率有效驱动到小型扬声器进行了优化。D 类放大器在 18V 电源电压下可向 4Ω 负载提供 25W 的连续功率,且 THD+N 小于 1%。宽输入电压范围和高输出功率使该放大器具有出色的通用性,能够与电池电源或线路供电系统配合使用。片上低延迟 DSP 支持德州仪器 (TI) 的 SmartAmp 扬声器保护和音频增强算法。集成的扬声器电压和电流检测功能可对扬声器进行实时监测,从而在改变峰值声压级 (SPL) 的同时保持扬声器不受损坏。Y 桥电源架构可通过在内部选择电源来实现理想余量,从而提高放大器效率。TAS2783 放大器支持采用 SDCA 的 MIPI SoundWire v1.2。
TAS2781 和 TAS2783 器件内的音频增强算法包含音量控制、均衡器滤波器、动态压缩器以及一些专用功能,如心理声学低音增强器、敲击噪声抑制器和姿势控制。
音量控制用于增大或减小声音输出的强度。支持软斜坡特性,可实现实时更新而不会产生任何可闻失真。
均衡器滤波器主要用于提供平坦的扬声器响应以及扩展低音响应。
动态范围压缩器用于压缩响亮信号并提供一致的响度。这些压缩器使用基于 RMS 的信号电平跟踪来控制泵入扬声器的功率。压缩器可应用于不同的音频频段,并可独立配置。
心理声学低音增强器通过产生谐波来改善低音感知。消除了低音频率以提高扬声器的效率,但由于心理声学的基本效应缺失,低音感知保持不变。
敲击噪声抑制器是一种专用算法,可抑制扬声器在接近谐振频率时因严重的敲击噪声而产生的机械噪声。