ZHCADZ4 April 2024 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
对于分立式解决方案,请确保满足以下标准,以确保符合 ASIL-B 要求。
这是我们为 MCU 和系统其余部分设计电源和监控解决方案时的其中一个重要步骤。根据 MCU 的数据表计算 IDD 和 IDDIO 的最大电流消耗值,并考虑每个电源轨上其他元件的所有电流消耗。
至于电气噪声,LDO 的本底噪声比降压转换器要低。这是因为降压转换器(和其他开关电源)使用的电感器往往会产生大量噪声。
选择可以监控 VDD 和 VDDIO 电源轨的 IC。可以使用单个多通道监控器,也可以为每个电源轨选择单独的监控器。选择符合功能安全要求并通过汽车认证的 IC。有关监控 VDD 的更多信息,请参阅器件特定数据表。
确保选择的 IC 提供功能安全并通过了汽车认证。
VREF 可由外部或内部提供。与使用电源轨的外部基准相比,为 ADC 使用内部基准可以提供更高的精度。如果使用了外部 VREF,请使用缓冲器来尽量降低电源轨上的噪声。根据应用的功能安全目标,可能需要对 ADC VREF 进行电压监控。
您可以使用外部看门狗或具有集成式窗口/Q&A 看门狗的监控器。