ZHCADZ4 April 2024 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
该解决方案需要能够为 MCU 提供 VDD 和 VDDIO 的稳压器,而不需要监控器来监控电压轨。
这是为 MCU 和系统其余部分设计电源和监控解决方案时的其中一个重要步骤。根据器件特定数据表计算 MCU 的 IDD 和 IDDIO 的最大电流消耗值,并考虑每个电源轨上其他元件的所有电流消耗。
有关 LDO/降压转换器的选择,请参阅第 2.2.2 节中的第 2 步。
选择可以监控 VDD 和 VDDIO 电源轨的 IC。可以使用单个多通道监控器,也可以为每个电源轨选择单独的监控器。选择通过汽车认证的 IC。有关监控 VDD 的更多信息,请参阅器件特定数据表。
确保所选的 IC 通过了汽车认证。
外部看门狗或监控器与集成式窗口/Q&A 看门狗搭配使用。