ZHCADZ4 April   2024 F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1C2000 电源和监控解决方案
  5. 2用于安全应用的电源解决方案
    1. 2.1 ASIL-D 要求
      1. 2.1.1 PMIC 解决方案
    2. 2.2 ASIL-B:要求
      1. 2.2.1 PMIC 解决方案
      2. 2.2.2 分立式解决方案
  6. 3用于非安全应用的电源解决方案
  7. 4总结
  8. 5参考文献

PMIC 解决方案

  • 集成式 PMIC 应符合汽车应用要求。
  • 应该在电压监控器上内置自检功能
  • 诊断百分比为 90%
  • 应该在所有输出电源轨上检测欠压/过压和电流限制
  • 应该具有用于覆盖 MCU CPU 运行状况诊断的看门狗(窗口或 Q&A)
  • 针对所有电源轨的电流限制和温度保护
  • 用于监控 MCU 硬件故障诊断输出的错误信号监控器 (ESM)

您可以为 MCU 使用内部/外部 VREF。图 2-1 和图 2-2 展示了相应的解决方案。

GUID-20240403-SS0I-5SXL-KFWF-9JWPMWRN0FKP-low.svg图 2-1 ASILD:具有外部 VREFHI 和外部 VREG 的 MCU
GUID-20240403-SS0I-QSWW-J3C0-ZMX8LZBVCF8B-low.svg图 2-2 ASILD:具有内部 VREFHI 和外部 VREG 的 MCU