ZHCADY5A April 2024 – May 2024 DRV8214 , DRV8234
在有刷直流电机中,由于没有任何反电动势,启动过程中会产生很大的浪涌电流。图 3-2 显示了浪涌期间使用表 3-5 中的调优参数执行纹波计数算法的性能。为提高精度,T_MECH_FLT 寄存器已设置为 000b,如图 3-3 所示。如需有关 T_MECH_FLT 寄存器的说明,请参阅节 4.3。节 4.3中说明了更多针对瞬态条件(包括浪涌)的权变措施。工作条件与在调优过程中相同。PWM 处于 100% 占空比。有关如何在低占空比下解决 PWM 导致的低平均电流问题的示例,请参阅节 4.1。
根据方程式 5,图 3-2 和图 3-3 的精度计算如表 3-6 所示。在这些图中,当电机完成 7 次完整旋转时,由于电机电流达到稳态值,因此计数停止。
| 参数 | 未调优 | 已调优 |
|---|---|---|
| 编码器计数 | 28 | 28 |
| RC_OUT 计数 | 38 | 40 |
| 精度 | 90.5% | 95.2% |
图 3-4 显示了纹波计数算法在稳态期间的性能。显然,所有纹波都通过 RC_OUT 引脚进行准确跟踪。表 3-7 比较了相对于编码器的纹波计数精度。
| 参数 | 稳态 |
|---|---|
| 编码器计数 | 40 |
| RC_OUT 计数 | 60 |
| 精度 | 100% |