ZHCADY0 March 2024 ISOM8610
隔离式开关对于需要根据控制信号在信号链中接通或断开部分电路的各种应用至关重要。使用隔离式开关的一些应用包括家居自动化、工厂自动化、车队远程信息处理、半导体测试板等。过去,机电继电器在电路中用于实现隔离式开关。
顾名思义,机电继电器利用电能引发的机械运动来建立连接或断开连接。本质上,有限的控制电流激励初级侧的电磁线圈产生磁场,进而吸引衔铁建立接触。电磁线圈和触点彼此电隔离。
机电式继电器确实具有良好的隔离性能,但由于需要装配线圈和衔铁,因此往往比较笨重,而且,磁化电流大会导致耗电量高,继电器触点的物理运动会产生噪音,建立接触时容易因消抖而产生颤振。由于采用机械开关元件,机电继电器在额定负载下的使用寿命有限,大约为 10 万个周期,而且需要根据每个应用的开关速率经常更换。
干簧继电器在一定程度上有助于减少颤振和体积,但其使用寿命仍然有限,而且同样存在体积大、耗电量高的问题。
另一种实现隔离式开关的方式是使用 OptoMOS。OptoMOS 是电隔离电流控制开关。环氧树脂(电介质)被夹在发光二极管 (LED) 和光电探测器阵列以及两个背对背 FET 之间,如图 1-1 中所示。控制电流用于开启 LED,它产生的光足够让光电探测器阵列检测到。然后,光电探测器阵列会产生足够的电压来打开开关,从而建立起接触。