ZHCADY0 March   2024 ISOM8610

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 OptoMOS 使用和注意事项
  5. 2应用用例
    1. 2.1 CAN 节点上的软件可控端接
    2. 2.2 模拟电流/电压驱动器,用于在可编程逻辑控制器中实现负载隔离
    3. 2.3 通道至通道隔离式通用模拟输入模块
    4. 2.4 在通用模拟输入模块中开关精密负载电阻器
    5. 2.5 入侵检测系统的开关输出
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

光耦合器通常在工业应用中用于实现电隔离。传统的光耦合器使用发光二极管进行光通信,往往耗电大、速度慢。TI 的 ISOMOS 开关是对传统 OptoMOS 的引脚对引脚升级,可延长系统寿命并提高可靠性,具有更宽的工作温度范围和更快的开关速度等性能优势。

如需立即查找设计中现有光耦合器的理想光耦仿真器升级方案,请参阅 TI 的交叉参考搜索工具!