ZHCADY0 March 2024 ISOM8610
OptoMOS 可以很好地替代早期的隔离式开关选项。OptoMOS 结构紧凑,不会产生噪声,可实现无颤振的干净开关。但是,由于 LED 使用过程中的老化问题,导致 OptoMOS 的使用寿命受到限制。因此,需要使用更高的电流对正向 LED 进行偏置,用于补偿 LED 寿命老化。如果在较高温度下使用,这一因素将进一步加剧。如图 1-2 所示,使用一年后,光学隔离开关内的光输出在器件间减少约 10%。这将导致长期功耗升高,因为需要更高的初始偏置电流来补偿这一衰减。
TI 的隔离式开关 (ISOMOS) 使用基于二氧化硅 (SiO2) 的隔离技术,跨越隔离栅进行电气信号传递来进行通信,如图 1-3 所示。由于所有电路都在器件中实现,因此电路不会发生相关老化,无需像传统的基于 LED 的 OptoMOS 那样对器件的使用寿命进行补偿。这使设计更简单、散热效果更好,并能在系统寿命期内可靠工作。
| OptoMOS 开关 | ISOMOS 开关 | |
|---|---|---|
| 电介质 | 环氧树脂 | 二氧化硅 |
| 信号传递方案 | 基于光 | 电气 |
| 老化 | 部分(基于系统温度和偏置电流) | 无 |
| 器件整个生命周期内的电流消耗 | 中高 | 低 |

隔离式开关通常用于工业和汽车领域的各种应用,其中用户可以根据控制信号安全地连接/断开电路的一部分。下一节将讨论 ISOM8610 在工厂自动化、楼宇自动化和入侵警报等不同终端设备中的一些关键应用。