ZHCADS3 January   2024 LMK6H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 为何使用相位噪声分析仪?
  5. 2认识相位噪声图
  6. 3相位噪声分析仪测量设置
    1. 3.1 起始或终止频率
    2. 3.2 均值计算和相关性
    3. 3.3 持久性
    4. 3.4 杂散视图模式
    5. 3.5 其他设置
  7. 4针对不同时钟格式的硬件设置
    1. 4.1 LVCMOS
    2. 4.2 LVDS
    3. 4.3 LVPECL/HCSL
    4. 4.4 平衡-非平衡变压器建议
  8. 5不同端接方案下的典型测量
    1. 5.1 LVCMOS
    2. 5.2 LVDS
    3. 5.3 LVPECL
    4. 5.4 HCSL
  9. 6总结
  10. 7参考资料

杂散视图模式

一些 PNA 可以改变杂散在相位噪声图中的表示方式。在功率 或杂散启用 模式下,可以展示杂散的完整功率,且无任何滤波处理。归一化 模式会将杂散功率除以频率偏移,因此,与接近载波频率的杂散相比,更高频率的杂散将按比例显示为更小。忽略 或杂散关闭 模式将完全消除相位噪声图中的杂散。以下图像对 LMK6P 156.25MHz 型号的各种杂散视图模式进行了比较。

GUID-20231013-SS0I-KZ7G-318V-QT6HP8CPC5JQ-low.png图 3-1 忽略杂散视图
GUID-20231013-SS0I-LGG6-HFPT-JV57WTJ7SNDM-low.png图 3-2 归一化杂散视图
GUID-20231013-SS0I-2H78-QX9Q-BXMBBP3QSR4G-low.png图 3-3 功率杂散视图