ZHCADS3 January   2024 LMK6H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 为何使用相位噪声分析仪?
  5. 2认识相位噪声图
  6. 3相位噪声分析仪测量设置
    1. 3.1 起始或终止频率
    2. 3.2 均值计算和相关性
    3. 3.3 持久性
    4. 3.4 杂散视图模式
    5. 3.5 其他设置
  7. 4针对不同时钟格式的硬件设置
    1. 4.1 LVCMOS
    2. 4.2 LVDS
    3. 4.3 LVPECL/HCSL
    4. 4.4 平衡-非平衡变压器建议
  8. 5不同端接方案下的典型测量
    1. 5.1 LVCMOS
    2. 5.2 LVDS
    3. 5.3 LVPECL
    4. 5.4 HCSL
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

总之,务必要考虑针对每种输出格式的信号端接,从而实现对高性能时钟源(如 LMK6x 低抖动、高性能 BAW 振荡器)的准确测量。要测量此类器件的真正相位噪声性能,请使用正确配置且具有低本底噪声的 PNA。本应用手册中介绍的技术可更大限度地提高信号功率,并降低测量设备产生的系统级噪声和相位噪声误差。