ZHCADS3 January   2024 LMK6H

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 为何使用相位噪声分析仪?
  5. 2认识相位噪声图
  6. 3相位噪声分析仪测量设置
    1. 3.1 起始或终止频率
    2. 3.2 均值计算和相关性
    3. 3.3 持久性
    4. 3.4 杂散视图模式
    5. 3.5 其他设置
  7. 4针对不同时钟格式的硬件设置
    1. 4.1 LVCMOS
    2. 4.2 LVDS
    3. 4.3 LVPECL/HCSL
    4. 4.4 平衡-非平衡变压器建议
  8. 5不同端接方案下的典型测量
    1. 5.1 LVCMOS
    2. 5.2 LVDS
    3. 5.3 LVPECL
    4. 5.4 HCSL
  9. 6总结
  10. 7参考资料

针对不同时钟格式的硬件设置

务必对 PNA 的输入进行交流耦合,以防损坏测量设备。如果交流耦合电容器未放置在时钟源的输出端,则可以直接在 PNA 的输入端使用一个直流块。请注意,PNA 通常具有内部 50Ω 端接,以便与大多数同轴电缆的阻抗相匹配。在确定如何端接时钟源以更大限度地提高功率和减少信号反射时,这两个都是重要考虑因素。

以下部分详细介绍了针对 TI LMK6x 系列振荡器的不同测量设置。