ZHCADR6 November   2021 TLV3601 , TLV3601-Q1 , TLV3603 , TLV3603-Q1

 

  1.   1
  2.   设计过程
    1.     设计步骤
    2.     瞬态仿真结果
  3.   设计参考资料
  4.   设计特色比较器
  5.   设计备用比较器

瞬态仿真结果

使用馈入 TLV3604 的“VPULSE”脉冲波形发生器,低于 1Ω 负载电阻的电压被监控为 OUT_BAR。当 GaN FET 的栅极被充分驱动时,漏极处的明显电压约为 0V。下图展示了初始仿真结果。

GUID-20211021-SS0I-1CXW-VKXB-CQGTH9B6FCGF-low.png初始仿真结果

如初始仿真结果所示,脉冲宽度比设计要求 (3.92ns) 宽约 0.6ns。部分原因是 EPC2019 栅极上的串联电阻用于避免感应振铃导致的电压过应力。为了缩短 GaN FET 驱动器和 GaN FET 的关断时间,可将 LMG1020 的 OUTL 输出短接到 EPC2019 的栅极,如 LMG1020 适用于 1ns 脉冲宽度应用的 5V、7A/5A 低侧 GaN 和 MOSFET 驱动器 数据表典型应用 一节所建议。

GUID-20211020-SS0I-BP8G-BSLD-JWB3G8JH9GTT-low.svg修改了原理图以改善脉冲宽度

接下来,再次对电路进行仿真,看看减小后的脉冲宽度是否符合设计要求。

GUID-20211020-SS0I-3T9M-32RL-TLN71N1QBWKN-low.png移除电阻器后的仿真结果

如移除电阻器后的仿真结果中的仿真结果所示,OUT_BAR 的宽度略超出设计要求,脉冲宽度为 3.37ns。为了进一步改善脉冲宽度,将更窄的 LVDS 脉冲发送到 TLV3601。为此,驱动 TLV3604 非反相输入的发生器脉冲宽度 VPULSE 会减小。发生器脉冲宽度调整为 2.5ns,以确保脉冲宽度符合设计要求。符合设计标准的仿真展示了符合设计要求的 2.70ns 仿真脉冲宽度。

GUID-20211020-SS0I-B1RC-T2RG-JLX092C34710-low.png符合设计标准的仿真