ZHCADR6 November 2021 TLV3601 , TLV3601-Q1 , TLV3603 , TLV3603-Q1
| 系统电源 | 输入 类型 |
输出脉冲 宽度 50% 至 50% 以驱动 LED |
FET 开关类型 |
|---|---|---|---|
| 5V |
LVDS |
3ns ±10% |
低侧 |
对于此应用,在驱动激光二极管时产生尽可能窄的脉冲至关重要。对于此设计,GaN FET 的输出能产生 3ns 宽脉冲,用于控制低电阻 1Ω 负载。在长电缆或长布线上使用低压差分信号 (LVDS) 来降低 EMI 是很常见的做法。GaN FET 驱动器接口电路的输入也必须接受 LVDS 输入。为了提供速度并接受 LVDS 输入信号,可以使用 TLV3601 高速比较器。TLV3601 用于将 LVDS 信号转换为单端输出,以驱动 GaN FET 驱动器的输入。此外,还可使用 EPC2019 GaN FET 和 LMG1020 GaN FET 驱动器。设计目标 表中反映了相关设计要求。