ZHCADR4
December 2021
TLV3601
,
TLV3601-Q1
,
TLV3603
,
TLV3603-Q1
1
2
设计步骤
仿真结果
设计参考资料
设计特色比较器
设计备用比较器
设计备用比较器
TLV3603
V
s
2.4 V 至 5.5 V
V
inCM
V
EE
– 0.2V 至 VCC + 0.2V
V
IO
(25°C 时的输入失调电压)(最大值)
±0.5mV
I
q
5.7 mA
T
PD
2.5ns
输入偏置电流(典型值)
1μA
输出类型
推挽
特性
可调节迟滞和锁存功能
TLV3603-Q1