ZHCADR4 December 2021 TLV3601 , TLV3601-Q1 , TLV3603 , TLV3603-Q1
| 系统电源 | 光电二极管输入 电流脉冲宽度 |
跨阻放大器 | 输出类型 | 最大传播延迟 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5V |
3ns |
高带宽 | 100mV 输出摆幅 | 单端 | 4ns |
该电路必须能够检测光电二极管上从光脉冲接收到的 3ns 脉冲。为此,需要一个跨阻放大器和一个高速比较器。为了满足传播延迟要求,此设计使用了具有 FET 输入的 OPA858 5.5GHz 增益带宽积、解补偿跨阻放大器和具有推挽输出的 TLV3601 2.5ns 高速轨到轨比较器。