ZHCADQ0 January   2024 ADS8329 , LM5180 , LMR38010 , OPA182 , TMS320F28384D , UCC27524

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 MRI 的磁体
    2. 1.2 设计驱动器超导体电源的主要挑战
  5. 2四相交错相移全桥电源设计
  6. 3子系统描述
    1. 3.1 微控制器
    2. 3.2 辅助电源
    3. 3.3 电流检测
    4. 3.4 ADC 接口
    5. 3.5 MOSFET 驱动器
  7. 4总结
  8. 5参考资料

MRI 的磁体

图 1-1 所示为典型 MRI 系统的方框图。磁体是此类系统中的关键器件,也是最昂贵的器件。主要有两种方法可以为 MRI 系统生成恒定磁场。一种方法使用永磁体,另一种方法使用具有高电流的超导线圈来产生恒定磁场。基于永磁体的系统主要用于磁场强度小于 0.5T(特斯拉)的应用。对于超过 1T 的磁场强度(如 1.5T 或 3T 系统),通常使用超导体线圈,这种类型的 MRI 目前广泛用在医院中。无限长螺线管的内部磁场强度由方程式 1 决定。

方程式 1. B=μnI

其中,μ 为空气磁导率,等于 4π×10-7,n 为一米线圈,I 为流经线圈的电流。假设 n=4000,B=3T,则 I=597A。MRI 应用还要求高度稳定和恒定的磁场。MRI 设计人员必须设计或购买能够驱动超导体线圈的精确高输出电流电源。

GUID-20231214-SS0I-JNW3-CPQH-LZVD211MNCRW-low.svg图 1-1 MRI 系统模块