ZHCADQ0 January   2024 ADS8329 , LM5180 , LMR38010 , OPA182 , TMS320F28384D , UCC27524

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 MRI 的磁体
    2. 1.2 设计驱动器超导体电源的主要挑战
  5. 2四相交错相移全桥电源设计
  6. 3子系统描述
    1. 3.1 微控制器
    2. 3.2 辅助电源
    3. 3.3 电流检测
    4. 3.4 ADC 接口
    5. 3.5 MOSFET 驱动器
  7. 4总结
  8. 5参考资料

四相交错相移全桥电源设计

一般而言,大多数设计人员都可设计电源以通过单个 PSFB 电路驱动超导线圈,但需要应对未来的挑战。为了解决这些难题,本文提出了一种四相交错相移全桥方案,如图 2-1 所示。正如摘要所述,本应用手册主要介绍控制器系统,而不是电力电子拓扑。

考虑如下基本规格:

  • 输入电压:48V 至 60V 直流
  • 输出电压:0V 至 10V 直流
  • 输出电流:高达 500A
  • 输出电流精度:0.1%
  • 输出电流温漂:最大 10ppm
  • 输出电流纹波和噪声:小于 100mA

四相交错相移全桥方案的优势是:

  • 可以使用低容量功率 MOSFET,这意味着元件采购相对容易
  • 由于电流速率较低,因此可能会减少热问题

交错方案减小了输出缓冲电容器的尺寸和容量,因为开关频率增加了四倍。

GUID-20231214-SS0I-8J7B-RFXN-0N8VSQL9LLV8-low.svg 图 2-1 相位交错相移全桥电源方框图