ZHCADQ0 January 2024 ADS8329 , LM5180 , LMR38010 , OPA182 , TMS320F28384D , UCC27524
驱动超导体线圈的输出电压通常在大约 0V 至 10V 的范围内。为了获得 0.1% 的精度,在最坏情况下,对于 5V 满量程 ADC,ADC 的分辨率可以优于 5mV。对于整个输入范围为 5V 的 16 位 ADC,如果输入电压变化为 5mV,则输出数据可能会变化 66。这是为了满足 0.1% 的精度要求。这里提出了单端输入 ADC,因为全差分 ADC 驱动器具有直流偏置误差。大电流容量 MOSFET 比小容量 MOSFET 的开关时间更短,因此该特定应用中的开关频率通常低于 300KHz。然后,为该应用放置了 1MHz 采样 ADC。
ADS8329 是一款低功耗 16 位、1MSPS 模数转换器 (ADC),具有单极输入和出色的直流性能。±1dB INL 支持客户精密监控直流输出电压。该器件包含一个基于电容器的 16 位 SAR ADC,具有固有的采样保持功能并使用外部基准。这使客户能够使用外部精密基准并获得更高的精度。ADS8329 的 SPI 可以用菊花链来实现,以节省 SPI。请参阅图 3-3。因此,TMS320F28384D 的 4 个 SPI 旨在驱动 6 个 ADS8329。
图 3-3 使用菊花链模式连接多个转换器由于最大输出电压为 10V 并且超过 ADC 整个输入范围,因此需要采用电阻分压器的电势。然后必须插入缓冲器来驱动 ADC。OPA182 是一款具有零漂移的超高精密放大器:0.003μV/°C 和超低失调电压:4μV(最大值)。这有助于控制器精密监控输出电压。高输出电流也设计用于直接驱动 ADC 并降低成本。