ZHCADP7A September   2022  – January 2024 DP83TC812R-Q1 , DP83TG720S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2更改通信接口时需要了解的系统挑战
    1.     5
  5. 3具有最小延时的确定性实时通信
  6. 4Base-T1 接口的电磁兼容性
  7. 5工业环境中的预测性维护
  8. 6结论

工业环境中的预测性维护

某些 Base-T1 PHY 的另一个优势是能够在数据通信期间对接口进行诊断。使用诊断工具需要介质访问控制接口来提供对 PHY 串行管理接口的完全访问。

以下是 TI PHY 当前的集成诊断功能:

  • 信号质量指示和电缆质量指示
  • 时域反射法
  • 静电放电传感器
  • 电压传感器
  • 温度传感器
  • 假随机二进制序列内置自检

有关更多详细信息,请参阅 DP83TG720S-Q1 1000BASE-T1 具有 SGMII 和 RGMII 的汽车以太网 PHY 数据表的诊断工具套件部分。

低电缆数量和高带宽等 Base-T1 以太网技术特性可实现实时诊断功能,包括可检测电缆出现损坏或性能降低的电缆诊断。此检测功能使工程师能够在正常维护期间更换电缆,而无需停止生产线。