ZHCADO6
January 2024
AM263P2-Q1
,
AM263P4
,
AM263P4-Q1
1
摘要
商标
1
控制卡概述
2
SDK 和依赖项
2.1
软件开发套件
2.2
Python
2.3
OpenSSL
3
Code Composer Studio
3.1
下载/安装
4
电源连接
4.1
硬件设置
5
构建和运行示例
5.1
器件设置
5.1.1
配置器件的引导模式以与 CCS 脚本一同使用
5.1.2
设置 UART 终端
5.2
工程设置示例
6
参考文献
5.1.2
设置 UART 终端
在 Windows 上:使用“设备管理器”应用程序查看检测到的 UART 端口:
展开“端口 (COM 和 LPT)”选项卡。
找到“XDS110 Class Application/User UART”,这是与设备关联的 COM 端口。
图 5-2
设备管理器上的 UART 端口
在 CCS 中,依次前往“View”>“Terminal”。
打开一个新的 UART 终端,如
图 5-3
所示。
图 5-3
CCS 中的 UART 终端
在“Launch Terminal”弹出窗口中,选择关联的 COM 端口并保留其他选项的默认值:
选择“Serial Terminal”。
默认值:115200 波特率、8 个数据位、无奇偶校验、1 个停止位。
图 5-4
UART 终端设置
点击“OK”,这样就连接了 UART 端口。
检查 UART 终端中是否输出了“C”以确认设备已连接。
图 5-5
UART 终端输出